Unser SP1 Stereovision-Sensor unterstützt 17 verschiedene Kameramodelle von 3 unterschiedlichen Herstellern. Diese Auswahl erlaubt es das Kamera-Setup genau auf den gegenwärtigen Anwendungsfall abzustimmen. In der frühen Projektphase ist es jedoch oft entscheidender schnell ein funktionsfähiges Sensorsystem zu erhalten.
Um das Kamera-Setup schneller und einfacher zu gestalten bietet Nerian seither verschiedene Kamera-Montageplatten an. Mit dem heutigen Tag wird das Kamera-Setup jedoch noch leichter, dank der Einführung von Karmin – unserer neuen vorgefertigte Stereo Kamera.

Karmin integriert zwei Basler dart Kameramodule, welche seit kurzem von unserem SP1 Stereovision-Sensor unterstützt werden. Die Kameramodule sind in einem stabilen Aluminiumrahmen untergebracht, wodurch selbst bei mechanischer Beanspruchung eine stabile Kalibrierung aufrecht erhalten werden kann.
Karmin ist in drei verschiedenen Basisbreiten erhältlich: 10 cm, 15 cm und 25 cm. Für jede Version besteht außerdem die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Kameramodulen. Bei Verwendung mit dem SP1 eignen sich diese für eine Tiefenwahrnehmung mit Auflösung 640 x 480 Pixel bei 30 fps, oder für eine Auflösung von 800 x 592 Pixel bei 20 fps. Diese Konfigurierbarkeit macht Karmin zu einem vielseitigen Sensor, welcher für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle im Bereich 3D-Tiefenwahrnehmung geeignet ist.
Weitere Details zu dieser neuen Stereokamera finden Sie auf der Karmin-Produktseite