Nerian treibt die Weiterentwicklung seiner 3D-Vision-Technologie weiter voran. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist die neue Firmware-Version 8.0 für das SceneScan 3D-Stereo-Vision-System, die mehrere wichtige Leistungsverbesserungen mit sich bringt.
Dank der neue Firmware wird die Bildrate bei der Verwendung von Farbkameras deutlich erhöht. In einigen Fällen verdoppelt sich die Bildrate, wie z.B. bei 1024 x 768 Pixeln, wo nun 32 statt 16 fps bei vollem 256 Pixel Disparitätsbereich möglich sind.
Gleichzeitig wurde die maximal unterstützte Farbbildauflösung deutlich vergrößert und ist nun gleichauf mit der maximalen Monochrom-Auflösung. Hier ist die neue Liste der empfohlenen Auflösungs-/Bildratenkombinationen:
Model | Disparitäts- | Bildauflösung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bereich | 640 × 480 | 800 × 592 | 1024 × 768 | 1600 × 1200 | 2016 × 1536 | |
SceneScan | 64 pixel | 45 fps | 30 fps | n/a | n/a | n/a |
Monochrom | 128 pixel | 30 fps | 20 fps | n/a | n/a | n/a |
SceneScan Pro | 128 pixel | 135 fps | 90 fps | 55 fps | 22 fps | 13 fps |
Monochrom | 256 pixel | 75 fps | 53 fps | 34 fps | 12 fps | 7 fps |
SceneScan Pro | 128 pixel | 80 fps | 53 fps | 32 fps | 13 fps | 8 fps |
Farbe | 256 pixel | 72 fps | 49 fps | 32 fps | 12 fps | 7 fps |
Mit der neuen Version wurde auch die Fähigkeit zur Korrektur von Objektivverzerrungen und Kameraausrichtungsfehlern deutlich erhöht. Die Firmware kann wie immer von unserer Software-Download-Seite heruntergeladen werden.