Das preisgünstige Allround-Talent aus der 3D-Stereo-Vision-Kameraserie von Nerian Vision für anspruchsvolle Anwendungen ist jetzt bei Allied Vision erhältlich
Unser TKH Vision-Schwesterunternehmen Allied Vision mit Sitz in Ahrensburg hat unsere neue Ruby 3D-Tiefenkamera in sein Kameraproduktportfolio aufgenommen. Unsere Ruby 3D-Tiefenkamera ist eine der flexibelsten 3D-Vision-Lösungen zu einem sehr günstigen Preis und ein Multitalent für die 3D-Tiefenwahrnehmung. Sie ermöglicht:
- eine extrem schnelle und detaillierte 3D-Bildverarbeitung in Echtzeit mit bis zu 60 fps
- präzise 3D-Messungen auf nahezu jeder Oberfläche dank eines integrierten Musterprojektors
- direkte Übertragung der vollständig berechneten 3D-Daten über Ethernet, wodurch keine zusätzliche Rechenleistung auf dem Host-Computer oder der GPU erforderlich ist.

Die Vorteile der Nerian Ruby 3D-Kamera im Vergleich zu ähnlichen Produkten sind unter anderem:
- deutlich präzisere Tiefeninformationen durch bis zu 1,5 Millionen 3D-Punkte/Sek.
- stabile 3D-Messung während der Laufzeit in anspruchsvollen Umgebungen dank automatischer Rekalibrierung der Kamera und IP67 (Mitte 2023)
- die Fähigkeit, in Innenräumen und im Freien zu arbeiten, ohne Beeinträchtigung durch Sonnenlicht oder andere Sensortechnologien.
Die Nerian Ruby 3D-Tiefenkamera wurde speziell für statische Umgebungen oder schwere und kritische Echtzeitanwendungen in dynamischen Umgebungen entwickelt, z. B. für Anwendungen wie
- Logistik-Automatisierung
- Agrar-Robotik
- Bin Picking
- kleine autonome mobile Roboter.