Mit der Karmin3 präsentiert Nerian heute das neueste Mitglied seiner beliebten Stereokameraserie. Die neue Karmin3 verfügt über zwei moderne Sony Pregius IMX265 Bildsensoren. Mit seinem sehr hohen Dynamikumfang (69 dB) und Quanteneffizienz (71%) liefert dieser Sensor auch unter schwierigen Bedingungen hervorragende Bilder. Karmin3 verbessert nicht nur die Bildqualität, sondern erhöht auch die Auflösung im Vergleich zu seinen Vorgängern deutlich. Die Kamera kann Bilder mit einer Auflösung von 3 Megapixeln, oder mit 0,8 Megapixeln bei erhöhter Bildrate und reduziertem Rauschen, liefern.

Karmin3 ist für die Verwendung mit den Bildverarbeitungssystemen SceneScan und SceneScan Pro von Nerian gedacht. Karmin3 zeichnet ein stereoskopisches Bildpaar auf, woraus SceneScan (Pro) dann 3D-Tiefeninformationen berechnet. Das kombinierte System verhält sich wie eine herkömmliche 3D-Kamera mit einem entscheidenden Unterschied: Für die Durchführung von Messungen ist keine aktive Lichtprojektion erforderlich. Dies ist ein wesentlicher Vorteil, da es Messungen auch in hellen Umgebungen, wie z.B. im Freien bei hellem Tageslicht, ermöglicht. Der hohe Dynamikumfang der Karmin3 verbessert die Leistung in solchen Situationen noch weiter.
Wie schon der Vorgänger Karmin2 ist die Karmin3-Kamera in vier verschiedenen Varianten erhältlich. Für Nahfeldmessungen steht ein Modell mit einer kurzen Basisbreite von 10 cm zur Verfügung. Für die Fernmessung bietet Nerian ein Modell mit einer großen Basisabreite von 25 cm.