Wir erweitern unsere Karmin3 Stereokameraserie um ein weiteres Standardmodell mit 5 cm Basisbreite für 3D-Tiefenmessungen im extremen Nahfeld, ab einer Messdistanz von 0,1 m.
Die neue Karmin3, 5 cm Stereokamera glänzt mit ihrem kompakten Design. Mit einem Gewicht von gerade einmal 330 g (ohne Objektive) und den schlanken Abmessungen von 154 x 41 x 44 mm, kann sich das Gerät problemlos in Ihre nächste Machine Vision Anwendung integrieren lassen.


Klein aber oho, denn die Leistung des neuen Modell entspricht der selben Leistung ihrer größeren Schwestern: besonders hohe Auflösung bei besten Bildraten, 3-MP Sony Pregius IMX 265 Sensor, Stabilität und die gewohnte flexible Konfigurationsmöglichkeit durch eine große Auswahl an Objektiven. So passt sich die 3D-Stereokamera wie gewohnt an Ihre Ansprüche an.
Die Karmin3 5 cm Stereokamera ist erhältlich als Monochrom- oder Farbkamera Nachfolgend einige Konfigurationsbeispiele für die Monochromkamera. Weitere Möglichkeiten, sowie Informationen zu dem Farbmodell finden Sie auf der Karmin3-Produktseite.
Bei Fragen oder Interesse steht unser Vertrieb Ihnen gerne zur Verfügung.
Brennweite | Auflösung | Disparitätsbereich | Min. Tiefe | FoV | Bildrate | Details |
3.5 mm | 1024 x 768 | 256 Pixel | 0,10 m | 91° | 33 fps | |
4 mm | 1024 x 768 | 256 Pixel | 0,11 m | 83° | 33 fps | |
4 mm | 2016 x 1536 | 256 Pixel | 0,23 m | 82° | 7 fps | |
6 mm | 1024 x 768 | 256 Pixel | 0,17 m | 61° | 33 fps | |
6 mm | 2016 x 1536 | 256 Pixel | 0,34 m | 60° | 7 fps | |
8 mm | 1024 x 768 | 256 Pixel | 0,23 m | 48° | 33 fps | |
8 mm | 2016 x 1536 | 256 Pixel | 0,45 m | 47° | 7 fps |