Karmin3 3D-Stereokamera
Unsere Karmin3 3D-Stereokamera
Die Karmin3 3D-Kamera ist die neuste Version unserer erfolgreichen Karmin2 Stereokamera. Die Stereokamera wird mit zwei Basisbreiten angeboten, um den vielfältigen Messanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

3D-Tiefenmessung im extremen Nahbereich
- 5 cm Basisbreite
- Ideale 3D-Messergebnisse ab einer Mindestmesstiefe von 0,1 m.
3D-Tiefenmessung im mittleren Bereich
- 10 cm Basisbreite
- Ideal für Messabstände bis zu 0,5 m
3D-Tiefenmessung aus der Distanz
- 25 cm Basisbreite
- Die höhere Basisbreite ermöglicht eine bessere Tiefenauflösung bei größeren Entfernungen.
Die Bildsensoren werden über ein externes Triggersignal ausgelöst, was eine hervorragende Synchronisation garantiert. Das Triggersignal wird durch SceneScan erzeugt. Eine genaue Synchronisierung ist unverzichtbar bei der Vermessung von bewegten Objekten.
Karmin3 und SceneScan - ein starkes Team
Karmin3 wurde speziell für eine einfache Verwendung mit unserem SceneScan Stereovision-Sensor entwickelt.
In Kombination mit SceneScan wird Karmin3 zu einer vollwertigen 3D-Tiefenkamera, die hochgenaue Entfernungsmessungen auch bei hellem Umgebungslicht und über große Entfernungen hinweg ermöglicht.
Daher ist unsere Karmin3 Kamera nur in Verbindung mit SceneScan zu erwerben.
Die Vorteile der Karmin3 Stereokamera im Überblick
3-MP Sony Pregius IMX 265
Dieser Sensor zeichnet sich durch eine hervorragende Lichtempfindlichkeit und einen hohen Dynamikbereich aus, wodurch sich Karmin3 besonders für anspruchsvolle Lichtverhältnisse eignet.
Besonders hohe Auflösung bei besten Bildraten!
Die zwei Bildsensoren haben eine native Auflösung von 2048 × 1536 Pixeln, können aber auch mit 1024 × 768 Pixeln bei erhöhter Bildrate betrieben werden.
Stabilität für Ihre Anwendung
Karmin3 ist aus einem durchgehenden, massiven Aluminiumteil gefertig, was hervorragende mechanische Stabilität und eine langlebige stabile Kalibrierung gewährleistet.
Flexibel konfigurierbar
Die Kamera lässt sich Ihrer Anwendung anpassen! Für jede Version steht eine große Auswahl an Objektiven zur Verfügung, die eine präzise Abstimmung des Sichtfeldes ermöglichen. Mit unseren Standardobjektiven sind Öffnungswinkel zwischen 25° und 62° möglich. Je nach Anwendung lassen sich mit Spezialobjektiven noch größere oder geringere Winkel erzielen. Damit ist Karmin3 die 3D-Tiefenkamera mit dem weitesten Konfigurationsbereich auf dem Markt.
Sie haben noch Fragen?

Empfohlene Konfigurationen mit SceneScan / SceneScan Pro
Nachfolgend finden Sie eine Liste der empfohlenen Konfigurationen, wenn Sie Karmin3 in Kombination mit SceneScan oder SceneScan Pro für Stereovision betreiben. Bitte wählen Sie ein Karmin3- sowie ein SceneScan-Modell um die Liste zu aktualisieren.
Kameradaten
Sensorauflösung: | 2048 x 1536 |
---|---|
Sensor: | Sony Pregius IMX265 |
Sensorformat: | 1/1.8″ |
Objektivanschluss: | C/CS-mount |
Chroma: | Mono / Farbe |
Shutter: | Global Shutter |
Schnittstelle: | USB 3.0 |
Triggereingang: | 4-Pin Binder M8-Stecker |
Stereo Basisbreite: | 5 cm / 10 cm / 25 cm |
Montage Unterseite: | 4× M3 Gewindelöcher 1× 1/4″ UNC Gewindeloch (Stativgewinde) |
Montage Oberseite: | 2× M3 Gewindelöcher |
Gewicht ohne Optik: | 330 g bei 5 cm Basisbreite 350 g bei 10 cm Basisbreite 470 g bei 25 cm Basisbreite |
Konformität: | CE, UKCA, FCC, RoHS |