Stereovision Systemzubehör
Stereovision Systemzubehör
Wir bieten eine kleine Auswahl an Systemzubehör für unsere Stereovisionsysteme an. Bei Interesse stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Als Systemzbehör bieten wir folgende Komponenten an:
Musterprojektor für 3D-Stereovisionanwendungen
Sie können bei Ihrer Anwendung auf gar keinen Fall auf Stereovision verzichten? Ihre Oberfläche bietet jedoch noch nicht die optimale Struktur zur Vermessung? Mit dem Musterprojektor EFFI-Lase V2-PSV bieten wir genau die richtige Zubehörlösung um Stereovision selbst für bei anspruchsvollsten Machine Vision Applikationen, wie z.B. dem „bin picking“, anzuwenden.
Der Projektor kann eine pseudozufällige „Wolke“ aus Punkten projizieren, wodurch auch sehr glatte und stukturlose Oberflächen durch Stereovision detektiert werden können. Projektor wird passiv gekühlt und die Muster können problemlos eigenhändig getauscht werden.
Weitere technische Informationen können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen.

Schutzgehäuse für 3D-Stereokameras
Um Ihre Stereovisionkamera vor Umwelteinflüssen bestmöglich zu schützen, haben wir verschiedene Schutzgehäuse von autoVimation zur Auswahl. So brauchen Sie sich keine Sorge um Spritzwasser, Staub oder Vibrationen zu machen. Die Gehäuse unseres Partners verfügen über die Schutzklassen IP66 oder IP67. Weitere Details zu den Gehäusen können Sie den entsprechenden Datenblättern entnehmen.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für ein Komplettsystem. Sprechen Sie uns an!

Befestigungen für 3D-Stereokameras
Kameramontageplatten
Um Ihnen die Justierung Ihres Stereo-Kamerapaares zu erleichtern bieten wir vorgefertigte Montageplatten für verschieden Kameramodelle an. Alle Platten sind präzisionsgefertigt aus eloxiertem Aluminium. Die Platten haben eine Dicke von 4 mm, was eine hohe Verformungsfestigkeit garantiert. Alle Montageplatten besitzen außerdem ein Montageloch mit einem 1/4″ UNC-Gewinde. Dies erlaubt eine Befestigung auf gängigen Fotostativen.
Die linke und rechte Kamera können jeweils an unterschiedlichen Positionen montiert werden. Dadurch sind unterschiedliche Montage-Konfigurationen möglich, mit jeweils unterschiedlicher Basisbreite. Auf Wunsch können auch kundenspezifische Platten gefertigt werden.

Profilmontagesatz
Für Anwendungen mit einer sehr großen Basisbreite bieten wir Montagesätze für extrudierte Aluminiumprofile (B-Typ, 10 mm Nut) an. Bei großen Basisbreiten bietet diese Montagemethode eine höhere Steifigkeit, was für Stereovision sehr wichtig ist. Die Montageadapter können entlang der Profilnut geschoben werden, was eine kontinuierliche Anpassung der Basisbreite ermöglicht.
Modelle
Modell | Beschreibung | Basisbreiten |
---|---|---|
MOUNT-A | FLIR Blackfly / FLIR Flea 3 / Basler ace / Hikvision | 7 / 9 / 11 / 13 / 15 cm |
MOUNT-B | FLIR Chameleon 3 | 9 / 12 / 15 cm |
MOUNT-C | Sondergefertigte Platten | Nach Wunsch |
MOUNT-P | Profil-Montagesatz | – |




Kalibriertafeln für Stereokameras
Eine Kamera-Kalibrierungstafel im A4 (210 x 297 mm) oder A1 (594 x 841 mm) Format. Die Tafel ist aus einem Verbundmaterial gefertigt. Dieses besteht aus einem Kunststoffkern mit einer Ober- und Unterschicht aus Aluminium.
Die Tafel ist auf einer Seite mit dem asymmetrischen Circle-Grid bedruckt, welche unsere Systeme für die Kamerakalibrierung benötigen. Auf der anderen Seite befindet sich ein Siemensstern für die Objektiv-Fokussierung. Um störende Reflexionen zu vermeiden besitzt die Tafel eine matte Oberfläche.