3D-Kameraselektor
3D-Kameraselektor
Kein Ergebnis
Zu den von Ihnen angegebenen Parametern konnte keine geeignete Konfiguration gefunden werden. Möglicherweise kommt für Sie eine Sonderkonfiguration in Frage? Kontaktieren Sie enfach unsere Vertriebsmitarbeiter.Ergebnis
Die gefundene Konfiguration bietet nicht die optimale Auflösung. Möglicherweise kann eine Sonderkonfiguration Ihre Ansprüche besser erfüllen. Kontaktieren Sie einfach unsere Vertriebsmitarbeiter.Empfohlene Konfiguration
Sensorsystem: |
SceneScan Pro zusammen mit SceneScan zusammen mit Karmin3 mit 5cm Basisbreite Karmin3 mit 10cm Basisbreite Karmin3 mit 25cm Basisbreite Karmin2 mit 10cm Basisbreite Karmin2 mit 25cm Basisbreite Scarlet mit 10cm Basisbreite Scarlet mit 25cm Basisbreite Ruby |
---|---|
Objektive: | mm Brennweite |
Abbildungseigenschaften
Auflösung: | Pixel |
Maximale Bildrate: | Fps |
Messabstand: | |
Minimale Tiefe: | |
Horizontaler Öffnungswinkel: | ° |
Vertikaler Öffnungswinkel: | ° |
Diagonaler Öffnungswinkel: | ° |
Genauigkeit
Weitere Informationen finden Sie in unserem detaillierten Online-Rechner.