Softwaredownloads
Softwaredownloads für unsere Produkte
Vision Software Release
Diese Softwaresammlung umfasst Tools, APIs und Bibliotheken zur Kommunikation mit unseren SceneScan und Scarlet Stereovision-Sensorsysteme. Folgende Komponenten sind enthalten:
- libvisiontransfer: Eine API für C++ und Python zur Kommunikation mit unserem Stereovision-Sensorsystem.
- NVCom: Clientanwendung welche eine Live-Darstellung der Tiefendaten von unseren Systemen ermöglicht.
- GenTL Producer: Ein GenICam GenTL kompatibles Producer-Modul. Dieses Modul erlaubt die Integration unserer Systeme mit existierenden Anwendungen, welche die Rolle eines GenTL-Consumers übernehmen, wie beispielsweise HALCON oder MATLAB.
- Beispielprogramme für C++, HALCONs HDevelop-Sprache und MATLAB.
Das Software-Release ist quelloffen und plattformunabhängig. Es kann mit den Betriebssystemen Windows und Linux verwendet werden, und ist auf x86- und ARM-Prozessoren lauffähig. Bitte wählen Sie eine der folgenden Downloadoptionen:
-
Version 10.8.0 as binaries for Windows
(39 MB)
(Changelog)
The pre-compiled binaries are compatible to Visual Studio from version 2013. -
Version 10.8.0 as source code
(2.1 MB)
(Changelog)
A source code only release of the listed software components, which can be compiled for many different platforms. Use this version if you are developing for Linux or if you are using a compiler other than Visual Studio on Windows. (Browse on GitHub)
Firmwares
Wir aktualisieren unsere Firmware regelmäßig um neue Funktionen zu integrieren und um unsere Bildverarbeitungsalgorithmen zu verbessern.
- Ruby Firmware 1.5.1 (82 MB) (Changelog)
- Scarlet Firmware 3.7.0 (96 MB) (Changelog)
- SceneScan Firmware 9.7.0 (82 MB) (Changelog)
Ältere Versionen
Ältere Softwareversionen und Downloads zu eingestellten Produkten – wie z.B. SP1 Firmwareversionen – finden Sie in unserem Downloadarchiv (Englisch).