Stereo Basisbreite- und Brennweiten-Rechner

Stereo Basisbreite- und Brennweiten-Rechner

Dieser Rechner hilft Ihnen bei der Wahl der richtigen Objektive für Ihre Kameras. Dies geschieht über die Berechnung der Brennweite, der dazugehörigen Öffnungswinkel sowie der Schärfentiefe. Im Falle einer Stereokamera, wie z.B. unsere Karmin3 3D Stereokamera, hilft Ihnen der Rechner außerdem bei der Wahl der Basisbreite und er ermittelt den zu erwartenden Tiefenfehler.

Es gibt drei Möglichkeiten um die Brennweite zu bestimmen: Sie kann manuell festgelegt, über einen gegebenen Öffnungswinkel ermittelt, oder aus der Größe und Entfernung des Prüflings errechnet werden.

Um die Stereo-Basisbreite zu bestimmen müssen Sie außerdem die minimale Tiefe angeben bei welcher Stereo-Matching noch möglich sein soll, sowie den gewünschten Disparitätsbereich. Die Basisbreite wird dann so bestimmt, dass der maximale Disparitätswert der minimalen Tiefe entspricht.

Bildsensor-Eigenschaften

Sensorgröße:
Sensorauflösung: × Pixel
× Pixel

Objektiv-Brennweite

° (bezogen auf ROI)
Objektgröße: ×
Objektentfernung:

Schärfentiefe (DoF)

Blende: f/
Fokussierte Entfernung:
Zerstreuungskreis: × Pixelpitch

Stereoanordnung

Minimale Tiefe:
Stereo-Basisbreite:
Disparitätsbereich:
Pixel
Erwarteter Disparitätsfehler: Pixel




Ergebnisse


Bildsensor-Metriken

Sensorbreite: mm ( Pixel)
Sensorhöhe: mm ( Pixel)
Pixelpitch: µm (nach Binning)
ROI-Breite: mm ( Pixel)
ROI-Höhe: mm ( Pixel)

Objektiv-Metriken

Brennweite: mm
Horizontaler Öffnungswinkel (ROI): °
Vertikaler Öffnungswinkel (ROI): °
Diagonaler Öffnungswinkel (ROI): °

Schärfentiefe

Hyperfokale Entfernung:
Nahpunkt:
Fernpunkt:
Bereich:

Stereo-Metriken

Stereo-Basisbreite:
Minimale Tiefe:
ROI mit vollem Disparitätsbereich: Pixel ()
ROI mit halben Disparitätsbereich: Pixel ()

Tiefenfehler-Diagramm

Link zu diesem Ergebnis

Sie brauchen Hilfe bei der Berechnung oder haben ein passendes System gefunden?