Karmin2 3D-Stereokamera
für hochgenaue Messergebnisse
Karmin2 3D-Stereokamera für hochgenaue Messergebnisse
Karmin2 und SceneScan - ein starkes Team
Karmin2 wurde speziell für eine einfache Verwendung mit unserem SceneScan Stereovision-Sensor entwickelt und ist der Nachfolger unserer erfolgreichen Karmin Stereokamera.
In Kombination mit SceneScan wird Karmin2 zu einer vollwertigen 3D-Tiefenkamera, die hochgenaue Entfernungsmessungen auch bei hellem Umgebungslicht und über große Entfernungen hinweg ermöglicht.
Daher ist unsere Karmin2 Kamera nur in Verbindung mit SceneScan zu erwerben.
Tiefenmessung im Nahbereich
- 10 cm Basisbreite
- Ideal für Messabstände bis zu 0,5 m
Tiefenmessung aus der Distanz
- 25 cm Basisbreite
- Die höhere Basisbreite ermöglicht eine bessere Tiefenauflösung bei größeren Abständen.
Die Bildsensoren werden über ein externes Triggersignal ausgelöst, was eine hervorragende Synchronisation garantiert. Das Triggersignal wird durch SceneScan erzeugt. Eine genaue Synchronisierung ist unverzichtbar bei der Vermessung von bewegten Objekten.
Die Vorteile der Karmin2 Stereokamera im Überblick
Besonders hohe Auflösung bei besten Bildraten!
Die zwei Bildsensoren haben eine native Auflösung von 1600 × 1200 Pixeln, können aber auch mit 800 × 592 Pixeln bei erhöhter Bildrate betrieben werden.
Stabilität für Ihre Anwendung
Karmin2 ist aus einem durchgehenden, massiven Aluminiumteil gefertig, was hervorragende mechanische Stabilität und eine langlebige stabile Kalibrierung gewährleistet.
Flexibel konfigurierbar
Für jede Version steht eine große Auswahl an Objektiven zur Verfügung, die eine präzise Abstimmung des Sichtfeldes ermöglichen. Mit unseren Standardobjektiven sind Öffnungswinkel zwischen 25° und 62° möglich. Je nach Anwendung lassen sich mit Spezialobjektiven noch größere oder geringere Winkel erzielen. Damit ist Karmin2 die 3D-Tiefenkamera mit dem weitesten Konfigurationsbereich auf dem Markt.
Empfohlene Konfigurationen mit SceneScan / SceneScan Pro
Nachfolgend finden Sie eine Liste der empfohlenen Konfigurationen, wenn Sie Karmin3 in Kombination mit SceneScan oder SceneScan Pro für Stereovision betreiben. Bitte wählen Sie ein Karmin3- sowie ein SceneScan-Modell um die Liste zu aktualisieren.
Kameradaten
Sensorauflösung: | 1600 x 1200 Pixel |
---|---|
Sensor: | e2v EV76C570 |
Sensorformat: | 1/1.8″ |
Objektivanschluss: | C/CS-mount |
Chroma: | Mono / Farbe |
Shutter: | Global Shutter |
Schnittstelle: | USB 3.0 |
Triggereingang: | 4-Pin Binder M8-Stecker |
Stereo Basisbreite: | 10 cm / 25 cm |
Montage Unterseite: | 4× M3 Gewindelöcher 1× 1/4″ UNC Gewindeloch (Stativgewinde) |
Montage Oberseite: | 2× M3 Gewindelöcher |
Gewicht ohne Optik: | 280 g bei 10 cm Basisbreite 450 g bei 25 cm Basisbreite |
Konformität: | CE, UKCA, FCC, RoHS |